Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195

The Rosemount 9195 Wedge Flow Meter ensures accurate measurement of harsh fluids and its durable wedge design handles low Reynolds numbers.

Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 offre un design completamente assemblato per la misurazione accurata dei fluidi che usurano o ostruiscono altri modelli di misuratori. L'elemento a forma di cuneo garantisce resistenza all'abrasione, grazie all'assenza di bordi molto affilati. Anche i fluidi molto viscosi si possono misurare con precisione grazie alla risposta lineare del misuratore anche al basso numero di Reynold. Misuratore di portata completo dotato di pacchetti applicativi opzionali che semplificano l'ordinazione per garantire la specifica corretta del sistema di tenuta remota in base alle esigenze applicative. Disponibile con tre tipi di connessioni del trasmettitore, il modello 9195 rappresenta una soluzione per le applicazioni più difficili.

Caratteristiche principali

  • L'elemento primario a cuneo è progettato per le misurazioni in applicazioni difficili, inclusi fluidi sporchi, molto viscosi o abrasivi che possono ostruire o corrodere altri primari
  • Il design a forma di triangolo è robusto e resistente all'usura, privo di bordi taglienti problematici che si usurano nel tempo
  • Il design completamente integrato e ottimizzato semplifica installazione e compatibilità con il processo
  • I pacchetti di tenuta remota consentono di supportare un'ampia varietà di applicazioni grazie ai design delle tenute remote.
  • Le connessioni a tenuta remota del tipo a sella riducono il peso del misuratore del 50% e sono progettate per ridurre la distanza tra i tubi e risolvere i problemi di intasamento e pulizia.
  • Il modello flangiato utilizza una connessione da 2 in. NPS/DN50, uno stile tradizionale che si usa quando sono necessari anelli di flussaggio e gruppi di valvole
  • Il modello filettato utilizza una connessione NPT da 1/2 in. con tubazione, ideale per le applicazioni in cui l'occlusione è una preoccupazione meno cogente dell'erosione o dell'usura