Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount 925FGD Gas Detector

Rilevatore di gas fisso Rosemount™ 925FGD

Il rilevatore di gas utilizza la tecnologia a infrarossi non dispersiva per il rilevamento precoce delle perdite di gas combustibile.

Il Rosemount 925FGD è un rilevatore di gas combustibili fisso che utilizza la tecnologia a infrarossi non dispersiva per rilevare precocemente le perdite di gas nei processi industriali e nelle aree pericolose. Progettato per il monitoraggio dei gas combustibili, combina il sensore di gas Rosemount 625 con la comunicazione del sensore intelligente per supportare prestazioni stabili, manutenzione semplificata e integrazione affidabile nei sistemi di sicurezza dell'impianto. Il rilevatore è certificato in base ai più recenti standard per aree pericolose e prestazioni per l'uso in tutto il mondo.

Caratteristiche principali

  • Il trasmettitore supporta un'ampia gamma di sensori di gas combustibili e riconosce automaticamente un sensore appena installato, caricandone il profilo di configurazione specifico per semplificare la messa in servizio.
  • La comunicazione digitale continua tra il sensore di gas e il trasmettitore aiuta a fornire una protezione stabile e accurata con tempi di risposta rapidi, anche su lunghe distanze di separazione.
  • Il Rosemount 925FGD offre un rilevamento di gas combustibili ad alte prestazioni con ottime caratteristiche di precisione, tempo di risposta, temperatura di esercizio e deriva zero.
  • La protezione di ingresso IP66 supporta un funzionamento affidabile in ambienti industriali difficili.
  • I sensori di gas pre-calibrati si collegano facilmente al trasmettitore e possono essere calibrati in fabbrica per butano, propano, metano, etilene o etano per supportare la flessibilità di applicazione.
  • La calibrazione del sensore fuori sede può contribuire a ridurre i tempi di manutenzione sul campo e semplificare la pianificazione della sostituzione.