Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Monitor di gas wireless Rosemount™ 928

Il monitor di gas wireless rileva perdite di gas combustibili o tossici in aree remote. Si integra con WirelessHART® ed elimina il cablaggio, utilizzando un modulo sensore intelligente sostituibile a caldo senza attrezzi per una facile configurazione.

Monitoraggio continuo e allarmi affidabili per perdite di gas combustibili o tossici, senza cablaggio, canaline o complessi lavori di installazione. Il monitor di gas wireless Rosemount™ 928, basato sulla comprovata tecnologia WirelessHART®, riduce il costo totale di installazione e il tempo di implementazione, estendendo il rilevamento di gas ad aree remote, difficili da raggiungere o pericolose. Niente più fili rotti e manutenzione continua grazie al modulo sensore sostituibile a caldo e senza attrezzi, che consente la sostituzione sul campo in pochi minuti mantenendo il personale protetto ed evitando interruzioni delle operazioni.

Caratteristiche principali

  • Il modulo sensore elettrochimico sostituibile a caldo con diagnostica di fine vita può essere installato sul campo senza attrezzi
  • Il modulo di alimentazione al litio-cloruro di tionile a sicurezza intrinseca, sostituibile, ha una durata utile di oltre due anni e può essere facilmente sostituito in aree pericolose sul campo
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati > 99%
  • L'installazione facile e intuitiva consente un metodo rapido per aggiungere il monitoraggio della sicurezza delle perdite di gas senza i costi del cablaggio
  • Monitoraggio delle perdite di gas ad alte prestazioni paragonabile ai tradizionali monitor delle perdite di gas cablati con una precisione di ±3 ppm o del 10% della lettura, a seconda di quale sia maggiore
  • Ora misura i gas combustibili
    • Rileva idrocarburi e idrogeno
    • True LEL regola automaticamente la calibrazione in base al tipo di gas rilevato per la massima precisione
    • La misura senza deriva elimina le calibrazioni annuali
    • > 10 anni di durata del sensore