Fallback image
Rosemount™ 9295 Process Flow Meter

Misuratore di portata del processo 9295 Rosemount™

The Rosemount 9295 Process Flow Meter delivers reliable performance with Conditioning Orifice Technology, eliminating straight run needs.

Il misuratore di portata del processo 9295 Rosemount offre prestazioni eccezionali in un pacchetto integrato completo. Progettato per la massima facilità d’uso, il 9295 incorpora la collaudata tecnologia di condizionamento dell’aria per eliminare il ricorso ai tratti rettilinei, mentre le linee d’impulso sostituibili consentono di rimuovere i blocchi senza arresto del processo. Inoltre, la misurazione opzionale della temperatura riduce i costi di installazione e consente una misurazione della portata completamente compensata.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia a orifizio “conditioning” elimina la necessità di tubazioni dritte, il che consente l’installazione al livello del suolo o in configurazioni di tubazioni difficili
  • La soluzione completa viene fornita assemblata, configurata e sottoposta a controllo delle perdite, riducendo tempi e costi di installazione in loco
  • Il design sostituibile consente la rimozione di ostruzioni della linea d’impulso senza la necessità di un arresto del processo
  • Il design completamente saldato elimina potenziali punti di perdita
  • Il sensore di temperatura integrato consente una misurazione della portata completamente compensata senza la necessità di ulteriori penetrazioni nei tubi o calcoli della frequenza di risonanza
  • Il design del corpo lavorato monoblocco senza saldature nel flusso della portata elimina le preoccupazioni in merito alla rottura dell’elemento primario
  • Semplificare la conformità SIS con le opzioni del trasmettitore ridondanti disponibili
  • La semplicità e l’affidabilità di una misurazione della portata DP senza l’ingombro associato a un’installazione tradizionale