Fallback image
Rosemount 935 Open Path Gas Detectors

Rilevatore di gas infiammabile a percorso aperto Rosemount™ 935

Continuously monitors hydrocarbon gases in harsh environments using infrared technology, with long-range detection up to 660 ft (200 m).

Il rilevatore di gas infiammabile a percorso aperto Rosemount 935 garantisce un monitoraggio continuo di gas di idrocarburi anche in ambienti difficili in cui polvere, nebbia, pioggia, neve o vibrazioni possono impedire la visione chiara. Il rilevatore di gas infiammabili utilizza la tecnologia a infrarossi e ha un rilevamento a lungo raggio fino a 200 m (660 ft). Le certificazioni in tutto il mondo per il rilevatore di gas infiammabile a percorso aperto Rosemount 935 includono ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Caratteristiche principali

  • Risposta accurata e ad alta velocità ( Alta immunità ai falsi allarmi
  • Ottiche riscaldate per l'uso in ambienti estremi
  • Logger di dati incorporato (registra fino a 100 eventi)
  • Diagnostica in tempo reale
  • Sensibilità incrociata ridotta
  • Impostazioni del gas tarate in fabbrica per la massima accuratezza