Fallback image
Rosemount 936 555x555 (1)

Rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount™ 936

Provides H₂S or NH₃ monitoring in harsh environments with UV technology and long-range detection up to 200 ft (60 m). Maintains performance in dust, fog, rain, snow, or vibration.

Il rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount 936 garantisce un monitoraggio continuo per gas di solfuro di idrogeno (H2S) o gas di ammoniaca (NH3), anche in ambienti difficili in cui polvere, nebbia, pioggia, neve o vibrazioni possano causare una sensibile riduzione del segnale. Questo rilevatore di gas tossici utilizza la tecnologia a ultravioletti e offre un rilevamento a lungo raggio fino a 60 m (200 ft). Le certificazioni in tutto il mondo per il rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount 936 includono ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Caratteristiche principali

  • Alta immunità ai falsi allarmi
  • Ottiche riscaldate per l'uso in ambienti estremi
  • Logger di dati incorporato (registra fino a 100 eventi)
  • Diagnostica in tempo reale
  • Sensibilità incrociata ridotta
  • Impostazioni del gas tarate in fabbrica per la massima accuratezza