Fallback image
Rosemount™ 965 Flame Detector

Rilevatore di fiamma Rosemount™ 965

This flame detector uses four IR sensors to analyze hydrocarbon fires, distinguishing flames from background radiation to reduce false alarms up to 150 ft.

Rosemount 965 utilizza il rilevamento a infrarossi multispettro delle fiamme con tecnologia QuadSense™ per analizzare con precisione i segnali multispettrali di fiamme da gas o liquidi di idrocarburi mediante quattro sensori a infrarossi (IR). La capacità dimostra dal rilevatore di differenziare le fonti delle fiamme dalle radiazioni di fondo non di fiamma garantisce un'elevata immunità dai falsi allarmi di incendio fino a 45 m (150 ft) dal dispositivo. I cinque livelli di sensibilità selezionabili aiutano a personalizzare le impostazioni per applicazioni specifiche.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento rapido e affidabile delle fiamme fino a 45 m (150 ft) di distanza
  • Immunità dai falsi allarmi comprovata
  • Tempo di risposta rapido
  • Calibrato in fabbrica per l'uso a vita
  • Cinque livelli di sensibilità selezionabili per rispondere alle esigenze di applicazioni specifiche
  • Test integrato a infrarossi (BIT) per la verifica continua dell'integrità di ottica ed elettronica
  • Comunicazione HART
  • Un registratore di eventi in un log interno
  • Opzione di cablaggio universale per un processo di ordinazione dei prodotti semplificato
  • Opzioni di uscita multiple per la massima compatibilità con le infrastrutture standard
  • Garanzia di due anni con opzione di estensione della garanzia