Fallback image
rosemount 9901 chamber

Camera per strumentazione di livello del processo 9901 Rosemount™

Emerson offre una gamma di camere di alta qualità che consentono il montaggio esterno di strumenti di misura del livello e di controllo su serbatoi di processo. La soluzione 9901 Rosemount di Emerson, è completata con un’opzione 2”per l’Europa. La gamma offre un design conforme alla direttiva PED secondo la norma ASME B31.3 o B31.1, che permette all'utente di acquistare una soluzione unica integrata aggiuntiva o semplicemente una camera di bypass da usare con la strumentazione esistente. Le camere sono realizzate con materiali certificati e tracciabili, sono realizzate usando saldature a penetrazione completa, eseguite secondo procedure di saldatura certificate in base alle norme ASME ed europee, da personale qualificato. Una volta completate, tutte le colonne sono sottoposte a prove idrostatiche compresa una gamma completa di prove non distruttive o ispezioni da parte del cliente.

Caratteristiche principali

  • DocumentsDrawings