Unità di convalida della conduttività CVU Rosemount™
Portable, NIST‑traceable unit for validating high‑purity water conductivity, exceeding USP accuracy requirements and enabling easy, reliable calibration in pharma, semiconductor, and utility systems.
Caratteristiche principali
- Offre documentazione accurata relativa alla procedura operativa standard della qualità dell'acqua a purezza elevata
- Taratura con circuito secondo standard NIST tracciabili con certificato di calibrazione per consentire di soddisfare i requisiti di convalida
- Supera i requisiti di accuratezza USP2 per garantire la documentazione affidabile dei processi
- Offre una selezione non trattata o a compensazione della temperatura per svariate applicazioni
- Concepito per la compensazione della temperatura cationica o di acqua ultra pura
- Progettato con due uscite isolate configurabili per conduttività o temperatura di processo