Fallback image
Rosemount™ CCO 5500 Carbon Monoxide (CO) Analyzer

Analizzatore di monossido di carbonio (CO) CCO 5500 Rosemount™

L'analizzatore di monossido di carbonio (CO) CCO 5500 utilizza la spettroscopia ad assorbimento di infrarossi per misurare continuamente la concentrazione di CO in gas di scarico da combustione. La sorgente di infrarossi è montata direttamente sul condotto o sulla ciminiera del gas di scarico sul lato opposto del ricevitore. L'energia ad infrarossi viene irradiata dalla sorgente, mediante un chopper sul condotto verso il ricevitore. Il ricevitore utilizza una correlazione di filtro di gas e una filtrazione ottica a passaggio di banda ristretta con due rilevatori allo stato solido per determinare l'assorbimento di radiazioni da parte del CO nel gas di scarico.

Caratteristiche principali

  • Il solido rilevatore piroelettrico in tantalato di litio consente una misurazione CO altamente sensibile e stabile
  • Standard di calibrazione opzionale disponibile per assicurare informazioni di processo affidabili senza gas di calibrazione
  • Misurazione del condotto passacavi rappresentativo con errori di stratificazione limitati
  • Le misurazioni possono essere visualizzate come ppm, mg/m3, mg/Nm3 (normalizzate)