Fallback image
Product Image

Rilevatore a chemiluminescenza (CLD) Rosemount™

Disponibile come modulo analizzatore da associare a un analizzatore MLT tramite LON o come analizzatore autonomo integrato in una piattaforma. Questo rilevatore abilita misurazioni di NO o NOx. Si tratta di un'unità autonoma dotata di rivelatore ed elettronica. Il design modulare consente una facile integrazione del sistema. Il modulo dell’analizzatore CLD potrebbe essere uno strumento di analisi“ indipendente” con l’aggiunta del nostro modulo di ingresso/uscita (I/O) e della piattaforma oppure può essere integrato in una sofisticata rete di analisi multicomponente.

Caratteristiche principali

  • Il rilevatore a stato solido a raffreddamento termoelettrico assicura elevata stabilità
  • Il design modulare offre flessibilità di espansione del sistema e di montaggio
  • Tempi di risposta rapidi 90% di fondo scala entro 1 secondo
  • Quattro (4) intervalli selezionabili dall’utente da 0 a 10.000 ppm
  • Arresto dell’ozonizzatore automatico alla perdita di pressione dell’aria
  • Controllo remoto e taratura automatica
  • Funzioni di diagnostica online
  • Misurazione del flusso del campione disponibile
  • Efficiente convertitore NO2/carbonio vitreo privo di interferenze