Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ CT2211 Aerosol Microleak Detection System

Sistema di rilevamento di microperdite di aerosol Rosemount™ CT2211

The Rosemount CT2211 Aerosol Microleak Detection System uses QCL technology for real-time, inline leak testing at up to 600 cans per minute.

Il sistema di rilevamento di microperdite di aerosol Rosemount CT2211 è un tester di perdite in linea automatizzato che utilizza la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) per rilevare ed espellere in tempo reale dalla produzione le bombolette di aerosol che perdono, senza interrompere la linea di produzione. Certificato per l'uso come alternativa al bagno d'acqua, il Rosemount CT2211 migliora la produttività e l'efficienza vantando test confermati al 100% di possibilità di perdite di aerosol a una velocità massima di 600 bombolette al minuto. Il sistema è completamente conforme alle normative e agli standard industriali, inclusi UN, ADR, DOT, FEA e BAMA e garantisce un rilevamento altamente selettivo e sensibile di una grande varietà di propellenti, indipendentemente da dimensione, forma o materiali.

Caratteristiche principali

  • Migliora la produttività grazie al monitoraggio in linea e al rilevamento in tempo reale delle perdite di aerosol senza fermare la linea di produzione.
  • Garantisci la qualità ed evita richiami di prodotto con ispezioni del 100% di ciascuna bomboletta, tempi di risposta immediati ed espulsione dei soli prodotti non conformi
  • Evita i colli di bottiglia della produzione con operazioni ad alta velocità e un rilevamento estremamente sensibile di una vasta gamma di propellenti, fino a 600 bombolette al minuto
  • Garantisci la conformità normativa a un sistema certificato per l'uso in alternativa al test del bagno d'acqua
  • L'assenza di requisiti di calibrazione e parti in movimento semplifica la manutenzione
  • Passa da pratiche di manutenzione reattive a pratiche proattive con la diagnostica continua dello stato di operatività
  • L'interfaccia operatore locale intuitiva e l'analisi predefinita forniscono informazioni utili e visibilità su quantità dei batch e velocità di espulsione dei prodotti non conformi, per ottimizzare il controllo del processo
  • Certificazione ATEX Zona 2 e Classe 1, Divisione 2 per l'uso in ambienti pericolosi e con gas esplosivi