Fallback image
Product Image

Analizzatore di gas OEM rinforzato Rosemount™ CT4000

The Rosemount CT4000 uses built-in QCL technology to measure NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO, and CO2 in ambient temperatures up to 70°C and gas temperatures to 190°C, enabling precise monitoring across

Il modello Rosemount CT4000 di Emerson utilizza la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) integrata per monitorare i livelli di gas quali NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO e CO2 in ambienti fino a 70 °C (158 °F) e temperature di gas di 190 °C (374 °F). Tra le applicazioni per questo sistema si trovano monitoraggio di emissioni marine, monitoraggio di emissioni di centrali elettriche, gestione di motori, strumenti per la combustione di motori, gestione dello stato del motore e commercio di carbonio.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL)
  • Misura contemporaneamente fino a otto componenti
  • Temperatura ambiente da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F)
  • Temperature del gas fino a 190 °C (374 °F)
  • Configurazione modulare per un massimo di quattro laser
  • Nessuna parte in movimento, bassi costi di manutenzione