Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ CT4400 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo CT4400 Rosemount™

The Rosemount CT4400 is the world’s first hybrid QCL/TDL gas analyzer, purpose-built for NOx and emissions monitoring.

Il CT4400 Rosemount di Emerson è il primo analizzatore di gas di processo al mondo ibrido Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL) appositamente costruito progettato per migliorare le prestazioni e ridurre i costi specificamente nelle applicazioni di misurazione di NOx e monitoraggio delle emissioni in continuo. Ottimizzato per applicazioni fredde/secche a pressione ambiente, l'analizzatore a montaggio su rack CT4400 consente facile integrazione nell'infrastruttura dell'impianto esistente, senza necessità di costosi materiali di consumo o manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Misura fino a sette componenti di gas specifici per l'applicazione contemporaneamente con gamma dinamica potenziata da sub ppm a livelli percentuali
  • Ideale per applicazioni di monitoraggio ambientale che misurano componenti standard come ad esempio NO, NO2, SO2, CO, CO2 e O2
  • Compatibile con l'infrastruttura di impianto esistente per ridurre al minimo interruzioni e costi quando si sostituiscono gli analizzatori precedenti
  • La tecnologia QCL/TDL Rosemount™ con tecnica brevettata "laser chirp" consente il rilevamento di specie singole di gas, senza gli effetti di interferenze incrociate di altri gas presenti nel flusso
  • Le misurazioni in frazioni di secondo con monitoraggio ad alta sensibilità e precisione assicurano conformità ai requisiti normativi
  • L’assenza di materiali di consumo e di trattamento di campioni complessi riduce i costi e migliora l’efficienza dell’impianto
  • La configurazione modulare, intercambiabile e robusta contiene fino a quattro moduli laser e fornisce affidabilità e stabilità di misurazione eccezionali
  • La tecnica spettroscopica intrinsecamente stabile riduce le esigenze di calibrazione e fornisce prestazioni affidabili