Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ CT5100 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo CT5100 Rosemount™

The Rosemount CT5100 is a hybrid QCL/TDL analyzer for real-time multi-gas monitoring.

L'analizzatore di gas continuo CT5100 Rosemount di Emerson è il primo analizzatore laser ibrido sviluppato per l'analisi dei gas di processo e il monitoraggio delle emissioni. L'analizzatore CT5100 Rosemount combina le tecnologie del laser a cascata quantistica (QCL) e del laser a diodo regolabile (TDL) per fornire misure rapide, dirette e altamente selettive e sensibili di più componenti di gas contemporaneamente. È disponibile in due varianti: un sistema certificato, alloggiato in una custodia spurgata e pressurizzata per l'installazione in aree pericolose, e un sistema non certificato per l'utilizzo in aree non pericolose. Entrambe possono alloggiare fino a sei laser per misurare fino a 10 componenti di gas in tempo reale. La disposizione dei laser consolida le misure in un singolo analizzatore di gas, riducendo il costo totale di possesso.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
  • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
  • Linearità di risposta e ripetibilità eccellenti
  • La deriva bassa a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
  • Bassi costi di esercizio e di manutenzione
  • Rapporti diagnostici continui sullo stato
  • Processore ARM integrato per un funzionamento completamente autonomo
  • L'intuitiva e semplice interfaccia utente del pannello frontale consente l'accesso a tutte le funzioni dello strumento
  • Configurazione modulare intercambiabile per un massimo di sei laser