Fallback image
Rosemount™ CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo Rosemount™ CT5100-X1-C

A laser gas analyzer with an inbuilt sample handling system (SHS), developed for process gas analysis and emissions monitoring in corrosive gas streams where cold spots must be completely eliminated.

L'analizzatore di gas in continuo Rosemount CT5100-X1-C di Emerson è un analizzatore di gas al laser con un sistema di gestione dei campioni integrato (SHS), sviluppato per l'analisi dei gas di processo e il monitoraggio delle emissioni in flussi di gas corrosivi dove è necessario eliminare completamente i punti freddi. L'analizzatore Rosemount CT5100-X1-C combina le tecnologie del laser a cascata quantistica (QCL) e del laser a diodo regolabile (TDL) per fornire misure rapide, dirette e altamente selettive di più componenti di gas contemporaneamente. Può alloggiare fino a 6 laser per misurare in tempo reale fino a 10 componenti a temperature fino a 190 °C o 374 °F. Il sistema SHS integrato rende autonomo questo analizzatore di gas, riducendo notevolmente complessità e costi di installazione.

Caratteristiche principali

  • Potente analizzatore di gas basato su laser con sistema integrato di gestione dei campioni
  • In grado di analizzare flussi di gas corrosivo fino a 190 °C/374 °F, mantenendo l'integrità del campione e riducendo la complessità dell'installazione
  • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
  • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
  • Linearità di risposta e ripetibilità eccellenti
  • La deriva bassa e a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
  • Bassi costi di esercizio e manutenzione
  • Rapporti diagnostici continui sullo stato
  • Processore ARM integrato per un funzionamento completamente autonomo
  • L'intuitiva e semplice interfaccia utente del pannello frontale consente l'accesso a tutte le funzioni dello strumento
  • Configurazione modulare intercambiabile per un massimo di sei laser