Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ CT5400 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo Rosemount™ CT5400

The Rosemount CT5400 delivers advanced gas analysis with a modular QCL/TDL design.

L'analizzatore di gas continuo Rosemount CT5400 di Emerson è un analizzatore basato su laser ibrido sviluppato per applicazioni di trattamento dei gas e monitoraggio delle emissioni. Combinando le tecnologie Quantum Cascade Laser (QCL) e TDL (Tunable Diode Laser), il Rosemount CT5400 espande l'analisi dei gas allo spettro del vicino e del medio infrarosso, coprendo molte specie di gas grazie a un metodo spettroscopico intra-impulso unico nel suo genere. Questa tecnica consente il rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas diversi contemporaneamente con un singolo strumento, riducendo il costo di proprietà, l'ingombro e la complessità operativa, offrendo tempi di risposta rapidi e l'analisi di gas in sottoparti per milione.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
  • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
  • Range dinamico ampliato da livelli sub ppm a livelli percentuali
  • Linearità di risposta e ripetibilità eccellenti
  • La deriva bassa a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
  • Bassi costi di esercizio e di manutenzione
  • Rapporti diagnostici continui sullo stato
  • Processore ARM integrato per un funzionamento completamente autonomo
  • L'intuitiva e semplice interfaccia utente del pannello frontale consente l'accesso a tutte le funzioni dello strumento
  • Configurazione modulare intercambiabile per un massimo di sei laser