Fallback image
Rosemount CX1100 In Situ Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno in-situ CX1100 Rosemount™

The Rosemount CX1100 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen in clean-burning applications, optimizing combustion, cutting energy costs, and meeting regulations.

L’analizzatore di ossigeno in-situ CX1100 Rosemount fornisce la misurazione dell’ossigeno nelle applicazioni senza residui di combustione. È possibile ottenere misurazioni precise dell’ossigeno per ottimizzare le reazioni di combustione, ridurre i costi energetici e rispettare le normative ambientali. La costruzione interamente saldata e il mancato requisito di gas di riferimento riducono i costi di installazione e manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Display LCD e interfaccia con montaggio remoto opzionali per un facile accesso alle informazioni di processo e alla manutenzione semplificata
  • Buona ripetibilità della misurazione di ±1% della lettura e opzioni multiple di lunghezza della sonda per adattarsi alle tue esigenze di applicazione
  • Il robusto sensore di ossigeno in zirconio offre la misurazione del gas di scarico delle fornaci critica per applicazioni a trim per caldaie