Fallback image
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer Remote Mount

Analizzatore di ossigeno in situ Rosemount™ CX2100

The CX2100 makes maintenance safer and easier with a large, customizable display, multi-language interface, and flame safety interlock.

Più sicuro, veloce e duraturo. Semplifica le attività di manutenzione con l'interfaccia LOI di facile utilizzo che offre una schermata principale più ampia e configurabile e un menu più facile da navigare e protetto da password, in sette lingue a scelta. Maggiore sicurezza grazie alla funzione interblocco di sicurezza della fiamma del CX2100, che disattiva il riscaldatore in condizioni di esaurimento della fiamma, o con l'opzione di configurazione del display remoto che aiuta a ridurre il tempo trascorso dai tecnici in aree pericolose. Altri accessori opzionali aiutano a ottimizzare per le applicazioni, come lo schermo anti-abrasione della sonda, la camicia di protezione del supporto della sonda e una vasta gamma di parti di ricambio, come le celle O2, i diffusori in acciaio inossidabile, ceramica o hastelloy, per soddisfare le esigenze legate alla temperatura del processo.

Caratteristiche principali

  • Nuova LOI tradotta in 7 lingue, schermo più ampio, struttura dei menu più facile da navigare, configurazione della schermata principale per la visualizzazione di variabili diverse, funzionalità di password.
  • La configurazione dell'interfaccia LOI remota opzionale offre un facile accesso ai dati e garantisce la sicurezza del personale riducendo i tempi di esposizione in aree pericolose.
  • Le celle a ossigeno Rosemount sono dotate di microsfere catalitiche resistenti alla contaminazione per una maggiore durata. Per applicazioni "sporche" sono disponibili celle a ossigeno ad alto tenore di zolfo.
  • Il design a innesto rapido consente la rapida sostituzione del corpo della sonda, per ridurre i tempi di fermo.
  • Il controllo della calibrazione rileva la deriva della misura dell'ossigeno rispetto all'ultima calibrazione, per l'allineamento agli standard di conformità normativa.
  • I registri degli eventi, la cronologia dei dati, la calibrazione incorporati vengono salvati nel dispositivo per la produzione dei rapporti normativi:
    • Il registro di calibrazione può memorizzare fino a 20 eventi di calibrazione, accessibili da HART o LOI
    • Il registro eventi può memorizzare fino a 50 eventi, accessibili tramite HART. Con l'interfaccia LOI è possibile accedere agli ultimi 20 record degli eventi.
    • L'Audit Trail contiene fino a 100 eventi.
    • Le registrazioni cronologiche dei dati avvengono ogni 30 secondi e vengono conservate fino a 30 giorni.
  • La funzione di interblocco di sicurezza della fiamma disattiva il riscaldatore in condizioni di esaurimento della fiamma per garantire una maggiore sicurezza.
  • Il trasmettitore è approvato per aree pericolose Classe 1 Div 1.