Sistema di misurazione del cloro libero Rosemount™ FCL
Free Chlorine Measuring System includes a transmitter (Rosemount 56 or 1056), a 499ACL Free Chlorine Sensor, a pH sensor (if needed), and a flow controller.
Caratteristiche principali
- Il sistema completo comprende sensore di cloro libero, cavo di collegamento, trasmettitore e regolatore di portata (sensore di pH se selezionato)
- La correzione costante di pH elimina la necessità di costosi e complicati reagenti e sistemi di condizionamento dei campioni.
- Misura il cloro libero in campioni con livelli di pH fino a 9,5
- Disponibile con una scelta di due trasmettitori di liquidi ricchi di funzioni