Fallback image
rosemount fid hydrocarbon analyzer

Analizzatore di idrocarburi NGA 2000 FID Rosemount™

Il modulo analizzatore di idrocarburi NGA 2000 FID è il primo analizzatore di idrocarburi totali modulare del settore. Si tratta di un'unità autonoma dotata di rivelatore ed elettronica. Progettato per effettuare una misurazione continua della concentrazione di idrocarburi gassosi, il modulo analizzatore FID NGA 2000 FID fornisce precisione della misura, affidabilità e facilità d'uso senza pari, manutenzione semplificata, capacità di comunicazione avanzata e flessibilità.

Caratteristiche principali

  • Risposta rapida – 90% del fondo scala entro 1 secondo
  • Innesco a fiamma automatico in condizioni di sicurezza
  • Dispositivo di blocco di sicurezza indipendente integrato
  • Progettato per essere conforme alla normativa NFPA 496 per spurgo di diluizione continuo e blocco del combustibile automatico
  • Stabilità e rapporto segnale/rumore migliorati
  • La progettazione modulare consente il montaggio personalizzato vicino alla fonte del campione
  • Misurazione del flusso del campione inclusa come dotazione standard
  • Progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza
  • Tempo di risposta eccellente, accuratezza e facilità di manutenzione