Fallback image
rosemount fid

Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) Rosemount™

Disponibile come modulo analizzatore da associare a un analizzatore MLT tramite LON o come analizzatore autonomo integrato in una piattaforma. Disponibile anche come standard o Hot FID (HFID) per misurazioni di idrocarburi. Progettato per effettuare una misurazione continua della concentrazione di idrocarburi gassosi, il modulo analizzatore FID NGA fornisce un'accuratezza della misura senza pari, affidabilità, facilità d'uso, manutenzione semplificata, capacità di comunicazione avanzata e flessibilità. L’elemento chiave che garantisce queste caratteristiche è il gruppo del rivelatore che utilizza la tecnologia del rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID). Questo strumento consente la misurazione degli idrocarburi da 0 ppm a 1 ppm come metano (CH4) e da 0% a 5% come metano (CH4) con un'accuratezza di ± 1% di fondo scala. Questa gamma di campi fornisce una grande versatilità.

Caratteristiche principali

  • Tempi di risposta rapidi – 90% di fondo scala entro 1 secondo
  • Innesco a fiamma automatico in condizioni di sicurezza
  • Dispositivo di blocco di sicurezza indipendente integrato
  • Conforme alla normativa NFPA 496 per spurgo di diluizione continuo e per il blocco automatico del carburante
  • Stabilità e rapporto segnale/rumore migliorati
  • La progettazione modulare consente il montaggio personalizzato vicino alla fonte del campione
  • Funzioni di diagnostica avanzate
  • Misurazione del flusso del campione inclusa come dotazione standard