Simulatore di fiamma Rosemount™
Il simulatore di fiamma emette radiazioni UV/IR e/o IR in un modello di incendio per testare i rilevatori di fiamma in modo sicuro senza fiamme libere.
Caratteristiche principali
- Utilizzato per la manutenzione e il test dei rilevatori di fiamma Rosemount 975
- Attivazione del rilevatore di fiamma a lungo raggio, a una distanza fino a:
- 12 m (40 ft) per i simulatori di fiamma FS-HR-975 e FS-IR-975
- 6 m (20 ft) per il simulatore di fiamma FS-UVIR-975
- Costi di manutenzione ridotti grazie al facile accesso per testare i rilevatori, in luoghi difficili da raggiungere, dal livello del pavimento/della pedana senza la necessità di impalcature o scale
- Altamente portatile: per l'uso manuale da parte di un solo operatore
- Include batteria ricaricabile
- Funziona per almeno 1.000 test prima che la batteria debba essere ricaricata