Fallback image
prod-rmt-liquid_analysis-psHx438

Sensore di ossigeno disciolto sterilizzabile a vapore Rosemount™ Hx438

The Rosemount Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor is a membrane-covered sensor for biotech, pharma, and food & beverage industries.

Il sensore di ossigeno disciolto sterilizzabile a vapore Rosemount Hx438 è un sensore amperometrico rivestito da membrana progettato per soddisfare le esigenti richieste dei settori farmaceutico, di alimenti e bevande e biotecnologico. Il sensore di ossigeno disciolto garantisce un segnale privo di deriva e mantiene il valore di calibrazione per un massimo di 50 cicli di sterilizzazione a vapore.

Caratteristiche principali

  • Tollera ripetute sterilizzazioni a vapore
  • Risposta del sensore pressoché indipendente dal flusso
  • Tempo di risposta rapido
  • Il sensore di ossigeno disciolto (DO) utilizza una spina di connessione a 4 pin per uno scollegamento rapido dal cavo (venduto a parte).
  • Il sensore di DO si può utilizzare con il gruppo di montaggio a inserzione o gruppi simili tipicamente utilizzati con processi in batch su larga scala che eseguono la pulizia SIP
  • Per processi di batch più piccoli, il sensore di DO può essere filettato direttamente nella piastra superiore e sterilizzato in autoclave, se necessario.