Fallback image
Rosemount Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni Rosemount™ Incus

This product uses sensitive acoustic sensors to monitor wide areas for ultrasound from pressurized gas leaks.

Il rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni Rosemount Incus utilizza quattro sensori acustici ultrasensibili che monitorano costantemente su ampie aree gli ultrasuoni emessi dai gas sotto pressione. Ideale per il monitoraggio in ambienti esterni ben aerati, il sistema di rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni è stato progettato per resistere alle condizioni più estreme e subisce l'influsso di intemperie, vento, direzione di perdita, né di stratificazioni o diluizioni dei gas.

Caratteristiche principali

  • Risposta immediata a tutte le perdite di gas (gas tossici, gas combustibili o gas inerti)
  • Calibrazione non richiesta
  • Le quattro testine di rilevamento offrono il più ampio range di rilevamento dei gas sul mercato: da 2 a 40 metri (da 7 a 130 ft)
  • Tutti i sensori acustici sono privi di parti in movimento e non si usurano, non sono soggetti a derive e non dovranno mai essere sostituiti se utilizzati nelle normali condizioni di esercizio
  • Funziona a temperature estreme: da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)
  • Il test autodiagnostico elettronico automatizzato offre un funzionamento a prova di errore
  • 4-20 mA analogico o a step e protocollo di comunicazione HART™
  • Certificato in tutto il mondo per aree pericolose
  • Schermata della guida per i ritardi programmabili per le fonti di allarme intermittenti indesiderate