Fallback image
rosemount io box

Custodia I/O Rosemount™

The Rosemount I/O Box connects marine tank monitoring systems with SCU, ship computers, and load calculators. It supports serial interfaces and galvanic isolation.

Connetti le componenti di monitoraggio del tuo serbatoio marino alla custodia I/O (IOB) Rosemount. Si integra con l'unità di alimentazione e comunicazione (SCU) e con altri apparecchi come il computer principale della nave e il programma di calcolo del carico. Utilizza un'interfaccia seriale e funziona con un'ampia gamma di input e output analogici o digitali. La IOB fornisce un isolamento galvanico tra l'unità di lavoro e gli altri apparecchi. Inoltre, quando richiesto, fornisce una conversione dell'interfaccia in RS-232, RS-422 e RS-485.

Caratteristiche principali

  • Include relè per guasto del sistema ed allarme standard.
  • Fornisce un isolamento galvanico tra l'unità di lavoro e le altre apparecchiature.
  • Collega l'unità di lavoro con l'unità di alimentazione e comunicazione (SCU) e con altri apparecchi come il computer principale della nave, il calcolatore di carico ed un'ampia gamma di ingressi ed uscite analogici/digitali.
  • Fornisce una conversione dell'interfaccia in RS-232, RS-422 e RS-485.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino