Fallback image
rosemount io link

Collegamenti primari Rosemount™ IO-Link

Rosemount IO-Link Masters facilitate data exchange between IO-Link devices and automation systems. Available in 4 or 8 port configurations with EtherNet/IP or PROFINET interfaces.

I collegamenti primari Rosemount IO-Link permettono lo scambio di dati tra dispositivi o trasmettitori certificati IO-Link e un sistema di automazione. Scegliete tra le configurazioni da 4 o 8 porte, oltre alle interfacce PROFINET o EtherNet/IP. Una classificazione di protezione IP69K garantisce l'affidabilità dei dati anche nelle applicazioni Food & Beverage più difficili.

Caratteristiche principali