Fallback image
Rosemount™ JuniorSonic 3412 Two-Path Gas Ultrasonic Flow Meter Family (Obsolete)

Misuratore a ultrasuoni a due corde per gas Rosemount™ JuniorSonic 3412

Ideale per l'allocazione e il controllo della misurazione, il misuratore di gas a ultrasuoni a due corde Rosemount JuniorSonic™ 3412 combina un design a due percorsi con la potente elettronica della Serie 3410 per garantire una soluzione di misurazione non fiscale di livello superiore. Questo misuratore, dal costo contenuto, è resistente ai gas umidi ed è dotato di robusti trasduttori Rosemount T-21 progettati per applicazioni con gas umidi, ricchi e/o sporchi per prestazioni affidabili a lungo termine. L'innovativo software MeterLink™ consente agli operatori un facile accesso alla diagnostica generata dal misuratore per il rilevamento in tempo reale dei disturbi del flusso.

Caratteristiche principali

  • Eliminano virtualmente il calo di pressione incrementale e riducono i costi energetici con il design a passaggio pieno del misuratore Miglioramento delle prassi di manutenzione e taglio dei costi grazie all'assenza di parti in movimento interne Rilevazione delle perturbazioni del flusso in tempo reale con i componenti elettronici ultra-rapidi Rosemount serie 3410 per ridurre al minimo l’incertezza Monitoraggio dell'analisi del flusso e vista intuitiva dello stato dell'indicatore con il software MeterLink integrato Migliora le prestazioni a lungo termine in condizioni difficili con i robusti trasduttori Rosemount T-21
  • Il modulo trasformatore sostituibile sul campo semplifica la manutenzione e massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10 I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza