Fallback image
Rosemount™ 105P Standard Liquid Panel Systems

Sistemi di pannelli per liquidi standard Rosemount™ 105P

I pannelli standard per liquidi Rosemount™ offrono sistemi integrati di analisi dei liquidi che aiutano gli operatori a ottenere misure accurate e affidabili più rapidamente, senza installazioni complesse o costosi condizionamenti dei campioni.

I sistemi di pannelli per liquidi standard Rosemount™ 105P sono pre-progettati per semplificare l'installazione, ridurre il rischio all'avvio e fornire un monitoraggio affidabile per applicazioni idriche industriali e municipali. Ciascun pannello è facile da ordinare e integra sensori, trasmettitore, controllo del flusso e hardware di montaggio in un sistema standardizzato progettato per supportare la misurazione senza reagenti di parametri chiave tra cui pH, ORP, cloro, fluoruro e ammoniaca.

Caratteristiche principali

  • Pannello singolo, facile da ordinare: supporta fino a due sensori in un unico sistema semplificato e pre-configurato.
  • Misurazione senza reagenti: consente di ridurre i costi operativi e la manutenzione ordinaria.
  • Supporto di più parametri: configurabile per pH, ORP, fluoruro, ammoniaca e cloro, con un'architettura progettata per espandersi con misure aggiuntive.
  • Design a prova di futuro: pronto a supportare le tecnologie dei sensori di nuova generazione e le configurazioni in continua evoluzione dei clienti.
  • Avvio più rapido, meno rischi: sensori, trasmettitore e controllo del flusso integrati in fabbrica eliminano le congetture sul campo.