Sensore di pressione MAS2600
Designed for both internal and external mount on tanks. Its titanium construction ensures durability, while the programmable amplifier offers flexible range settings for precise measurements.
Caratteristiche principali
- Membrana e custodia in titanio.
- Resistente all'acqua di mare, agli idrocarburi e ai prodotti chimici.
- Programmabile da 0,2 a 35 mH²O.
- Solido, leggero ed estremamente resistente alla corrosione.
- Approvato da tutte le principali classi del settore marino.
- Ampia gamma di opzioni di installazione che rende il trasmettitore idoneo a tutti i tipi di serbatoio.