Fallback image
Rosemount™ MIF-61 Multi-Instrument Flange

Flangia multistrumento Rosemount™ MIF-61

Versatile multi-instrument flange for precise level, pressure, and temperature measurements. Ideal for LNG/LPG fuel tanks, ensuring safety & compliance in extreme conditions.

Per rispettare le normative sulle emissioni, molte navi stanno passando all'utilizzo di gas naturale liquido (GNL) o di gas di petrolio liquefatto (GPL) come fonte primaria di carburante, a causa delle loro basse emissioni di zolfo. Tuttavia, questo cambiamento pone delle sfide nel trovare un fornitore marino che offra una soluzione completa per i dispositivi di misura di livello, pressione e temperatura in grado di operare in condizioni estreme. Questa soluzione completa multistrumento a flangia singola può essere configurata per soddisfare le esigenze di un'applicazione futura del serbatoio di carburante, assicurando operazioni sicure e conformi.

Caratteristiche principali

  • Tutta la strumentazione sulla stessa flangia facilita la creazione del progetto del serbatoio da parte dell'ingegnere progettista
  • Lo stesso strumento di configurazione rende facile e veloce la configurazione di tutti gli strumenti
  • Lo stesso fornitore per tutta la strumentazione e la flangia riduce la complessità dei fornitori
  • Progettato per consentire la manutenzione senza compromettere l'integrità del serbatoio
  • Potenza in superficie fino a 30 volte superiore a quella di un radar tradizionale senza contatto a due fili
  • Immune alla perdita immediata di potenza
  • Le configurazioni blocco e sfiato a 2 valvole forniscono isolamento e capacità di drenaggio/ventilazione
  • Ogni sensore di temperatura ha il proprio trasmettitore dedicato per assicurare un funzionamento affidabile e sicuro