Fallback image
rosemount mlt1

Analizzatore di gas continuo Rosemount™ MLT1 (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • Analizzatore multicomponente con funzionalità multicanale
  • NDIR: sensore di microflusso o rilevatore a stato solido
  • NDUV/VIS: rilevatore a semiconduttore o a diodo a vuoto
  • O2: sensore di ossigeno paramagnetico a risposta rapida o elettrochimico per stabilità a lungo termine
  • TC: cella a conduttività termica
  • Quattro range per canale
  • Rapporto di autoranging dinamico 1:10 o superiore (fino a 1:250)
  • Sistema di autocalibrazione tramite blocco valvola interno o esterno controllato da interfaccia I/O digitale, interfaccia seriale, programmato su rete, temporizzato
  • Stabilità di zero e span tramite taratura automatica a zero e controllo del guadagno automatico senza calibrazione dei gas
  • Compensazione per la pressione barometrica o di processo
  • Misurazione del flusso del campione
  • Interfacce I/O analogiche, digitali e seriali (SIO/DIO)