Sensore di temperatura multipunto (MST) Rosemount
Il sensore di temperatura multipunto Rosemount a breve sarà fuori produzione Può essere sostituito da Rosemount 565 (contattateci per avere indicazioni sulle modalità di aggiornamento). Un'opzione possibile di misurazione della temperatura è rappresentata dal trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S associato ad un sensore di temperatura Rosemount 565, 566 o 765. Tale opzione è utilizzata nel sistema di Tank Gauging basato sui misuratori di livello radar Rosemount serie 5900.
Caratteristiche principali
- DocumentsDrawings