Fallback image
Product Image

Modulo analizzatore CLD di NO e NOx Rosemount™ NGA 2000

Il modulo analizzatore CLD di NO/NOx Rosemount Analytical NGA di Emerson’ è stato il primo analizzatore modulare a chemiluminescenza del settore’. Si tratta di un'unità autonoma dotata di rivelatore ed elettronica. Il design modulare consente una facile integrazione del sistema. Il modulo analizzatore CLD può essere utilizzato come strumento di analisi “autonomo” con l'aggiunta del modulo di ingresso/uscita (I/O) e della piattaforma oppure può essere integrato in una sofisticata rete di analisi multicomponente.

Caratteristiche principali

  • Il rilevatore a stato solido raffreddato termoelettricamente garantisce elevata stabilità
  • Il design modulare offre flessibilità di montaggio e possibilità di espansione del sistema
  • Risposta rapida – 90% del fondo scala entro 1 secondo
  • Quattro intervalli selezionabili dall’utente da 0 a 10.000 ppm
  • Blocco dell'ozonatore automatizzato in caso di perdita di pressione atmosferica
  • Controllo remoto e taratura automatica
  • Funzionalità di diagnostica in linea
  • Efficiente convertitore NO2/carbonio vitreo privo di interferenze
  • Di facile manutenzione
  • Stabilità migliorata a causa del rilevatore a stato solido (fotodiodo al silicio)