Fallback image
rosemount nga 2000 cld

Modulo analizzatore di idrocarburi totali riscaldati NGA 2000 HFID Rosemount™

Il modulo analizzatore di idrocarburi riscaldati NGA 2000 HFID utilizza la tecnologia di rilevamento a ionizzazione di fiamma (FID) per misurare ininterrottamente la concentrazione totale di idrocarburi nel gas campione a qualsiasi temperatura selezionabile dall'utente compresa fra 200 °F e 400 °F. Il design modulare consente una facile integrazione, espansione e flessibilità del sistema.

Caratteristiche principali

  • Analizzatore riscaldato progettato per funzionare a temperature comprese fra 200 °F e 400 °F
  • Elimina la perdita di idrocarburi dovuta a condensa
  • Innesco a fiamma e ciclo di spurgo di sicurezza automatico
  • Blocco automatico di sicurezza del combustibile al bruciatore
  • Risposta rapida – 90% del fondo scala entro 1,5 secondi
  • Controllo remoto e taratura automatica
  • Diagnostica online
  • Conforme alla normativa NFPA 496 per spurgo di diluizione continuo
  • Il design di sicurezza, indipendente dal software, permette un sistema di blocco completamente affidabile per garantire la sicurezza del personale e degli impianti