Fallback image
Rosemount OCX8800 Oxygen & Combustibles Transmitter

Analizzatore di ossigeno e combustibili OCX8800 Rosemount™

The Rosemount OCX8800 Analyzer provides continuous measurement of oxygen and combustibles in flue gases.

L'analizzatore di ossigeno e combustibili OCX8800 Rosemount fornisce una misurazione continua e precisa dell'ossigeno e dei combustibili che rimangono nei gas di scarico dopo il processo di combustione. Il sensore all'ossido di zirconio, sottoposto a prove di durata e riconosciuto a livello mondiale, è il componente fondamentale per la misurazione dell'ossigeno. In combinazione con il nuovo sensore di combustibili, è in grado di rilevare le concentrazioni di ossigeno e combustibili nei gas di scarico con temperature fino a 1.427 °C (2.600 °F).

Caratteristiche principali

  • Misurazioni di ossigeno e combustibili in un unico trasmettitore di facile installazione
  • Sensori sostituibili sul campo
  • Compatibile con HART®, fieldbus FOUNDATION® e AMS/PlantWeb®
  • Il ciclo di spurgo dell'aria migliora l'efficacia e la calibrazione delle celle
  • Pannello di calibrazione automatica opzionale costruito in fabbrica
  • Il filtro interno e i filtri aggiuntivi in sito riducono gli intervalli di manutenzione
  • Per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete