Fallback image
rosemount otg 51

Misuratore del serbatoio con allarme di tracimazione OTG 51 Rosemount™

Protect your vessel with a radar-based overfill alarm system that adapts to changing safety rules, runs continuous self-checks, and ensures compliance with IMO and class requirements.

Assicurati che il tuo serbatoio sia all'altezza degli standard ambientali e di sicurezza attuali con OFC (controllo tracimazione) Rosemount. Una volta montato sul serbatoio, questo sistema radar indipendente e integrato adempie alle interpretazioni della classe individuale delle norme IMO per i sensori indipendenti. I limiti dell'allarme sono configurati dalle impostazioni del software consentendo un facile adattamento a nuovi requisiti. Una funzione di autocontrollo continuo assicura il corretto funzionamento.

Caratteristiche principali

  • Nessuna parte meccanica in movimento all'interno del serbatoio rischia di rompersi
  • Indicazione e comunicazioni corrette verificate dal sistema di autocontrollo
  • Le operazioni di sicurezza fornite dalla separazione elettrica dell'allarme di tracimazione e livello elevato ed il sistema di misurazione dei serbatoi di livello/spazio libero.
  • La funzione di autotest automatizzata elimina la necessità di disposizione di test meccanici prima dell'uso.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore