Fallback image
Rosemount Oxymitter Replacement Flue Gas Oxygen Probe

Sonda sostitutiva Oxymitter™ 4000 Rosemount™ per aree pericolose senza parafiamma

The replacement probe for the Rosemount Oxymitter 4000 offers a cost-effective solution for flue gas oxygen analysis.

La sonda sostitutiva per il rilevamento dell'ossigeno nei gas di scarico disponibile per l'analizzatore di ossigeno in sito Oxymitter 4000 Rosemount consente di sostituire in modo facile ed economico le sonde precedentemente installate. La sonda sostitutiva per il rilevamento dell'ossigeno è ideale per le aree pericolose e non include un parafiamma.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza eccezionale
  • Elettronica montata su sonda o separata
  • Elettronica avanzata Xi opzionale
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Funzioni software avanzate
  • Wireless - tramite adattatore THUM™
  • Adattabile a qualsiasi installazione di sonda O2 esistente
  • Diagnostica del sensore avanzata: l'allarme indica quando è suggerita la calibrazione
  • Valori a prova di esplosione opzionali: vedere PDS 106-340.C01
  • Comunicazioni fieldbus FOUNDATION® o HART®: compatibile con AMS/PlantWeb®
  • Completamente riparabile sul campo
  • Opzione di inserimento sonda variabile