Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno in sito e sonda Oxymitter™ 4000 Rosemount™ per aree pericolose senza parafiamma

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer is ideal for hazardous areas and operates without a flame arrestor.

L'analizzatore di ossigeno in sito e sonda Oxymitter 4000 Rosemount è ideale per le aree pericolose e non include un parafiamma. L'analizzatore di ossigeno funziona con temperature di processo fino a 700 °C (1.300 °F) e fornisce risposte rapide in modo altamente accurato e affidabile.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza eccezionale
  • Elettronica montata su sonda o separata
  • Elettronica avanzata Xi opzionale
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Funzioni software avanzate
  • Wireless - tramite adattatore THUM™
  • Adattabile a qualsiasi installazione di sonda O2 esistente
  • Diagnostica del sensore avanzata: l'allarme indica quando è suggerita la calibrazione
  • Valori a prova di esplosione opzionali: vedere PDS 106-340.C01
  • Comunicazioni fieldbus FOUNDATION® o HART®: compatibile con AMS/PlantWeb®
  • Completamente riparabile sul campo
  • Opzione di inserimento sonda variabile