Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno in sito con sonda ed elettronica avanzata Xi Oxymitter™ 4000 Rosemount™ per aree sicure

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen levels in flue gases that can be used in a control system or by a boiler operator to fine tune burner fuel/air ratios for maximum

L'analizzatore di ossigeno in sito Rosemount Oxymitter 4000 misura i livelli di ossigeno nei gas di scarico che possono essere utilizzati in un sistema di controllo o da parte di un operatore di caldaia per regolare il rapporto combustibile bruciatore/aria, per garantire la massima efficienza.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza eccezionale
  • Elettronica montata su sonda o separata
  • Elettronica avanzata Xi opzionale
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Funzioni software avanzate
  • Wireless - tramite adattatore THUM™
  • Adattabile a qualsiasi installazione di sonda O2 esistente
  • Diagnostica del sensore avanzata: l'allarme indica quando è suggerita la calibrazione
  • Valori a prova di esplosione opzionali: vedere PDS 106-340.C01
  • Comunicazioni fieldbus FOUNDATION® o HART®: compatibile con AMS/PlantWeb®
  • Completamente riparabile sul campo
  • Opzione di inserimento sonda variabile