Fallback image
Rosemount Oxymitter Replacement Flue Gas Oxygen Probe

Sonda sostitutiva Oxymitter™ 4000 Rosemount™

The Rosemount Oxymitter 4000 Replacement Probe is a cost-effective solution for replacing existing probes.

La sonda sostitutiva Oxymitter 4000 Rosemount consente di sostituire in modo facile ed economico le sonde precedentemente installate su analizzatori di ossigeno Oxymitter 4000 Rosemount. La sonda sostitutiva utilizza l'elettronica e i cavi esistenti nei vostri sistemi, garantendovi comunque precisione impareggiabile, stabilità a lungo termine e ottima resistenza allo zolfo.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza eccezionale
  • Elettronica montata su sonda o separata
  • Elettronica avanzata Xi opzionale
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Funzioni software avanzate
  • Wireless - tramite adattatore THUM™
  • Adattabile a qualsiasi installazione di sonda O2 esistente
  • Diagnostica del sensore avanzata: l'allarme indica quando è suggerita la calibrazione
  • Valori a prova di esplosione opzionali: vedere PDS 106-340.C01
  • Comunicazioni fieldbus FOUNDATION® o HART®: compatibile con AMS/PlantWeb®
  • Completamente riparabile sul campo
  • Opzione di inserimento sonda variabile