Fallback image
rosemount panel display unit pdu 51

Display a pannello PDU 51

Monitor tank levels, inert gas pressure, and alarms in real time with a customizable touchscreen. Choose the view you need single tank, full layout, or system overview all at your fingertips.

Vuoi avere le informazioni di monitoraggio del tuo serbatoio marino sempre a portata di mano? Il display a pannello PDU 51 è un display con touchscreen che mostra le informazioni essenziali dei trasmettitori e di altre attrezzature; utilizza testi, numeri, grafici a colonne, diagrammi ed altre rappresentazioni grafiche per trasmettere informazioni. Gli operatori possono interagire con il PDU per visualizzare il contenuto di uno o più serbatoi o per visualizzare la pressione del gas inerte con la gestione dell'allarme. Sono disponibili varie opzioni software per schermi da 4,3” o 7” per venire incontro alle tue esigenze.

Caratteristiche principali

  • Il touchscreen offre opzioni per interagire e valutare in maniera semplice i dati di misurazione dei sistemi di monitoraggio cargo.
  • Visualizza i dati di uno o più serbatoi oppure visualizza la pressione del gas inerte con la gestione dell'allarme.
  • Puoi utilizzare diverse opzioni software per il PDU per soddisfare al meglio le specifiche esigenze della tua nave.
  • Disponibile con schermo di dimensioni da 4,3” o 7” per soddisfare tutte le esigenze.
  • Segnale acustico integrato nell'unità che può essere configurato per gli allarmi sonori.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino.