Fallback image
Rosemount™ PDS42 Acoustic Pig Detector

Rilevatore di PIG acustico Rosemount™ PDS42

This detector enables you to know the exact PIG location inside the pipeline and identifies debris removal during pipeline cleaning operations to determine if additional cycles are needed until the pipe is clean.

Ottieni la segnalazione del passaggio dei pig in tempo reale con il rilevatore di PIG acustico Rosemount PDS42, che rileva il rumore generato dai PIG mentre si spostano attraverso i tubi. Non è necessario software grazie all'elaborazione del segnale digitale incorporata, che fornisce un'indicazione remota direttamente al DCS. Questo monitor consente agli operatori di conoscere l'esatta posizione del PIG all'interno della tubazione e identifica la rimozione dei detriti durante le operazioni di pulizia dei tubi. Queste informazioni sono fondamentali per determinare se sono necessari cicli aggiuntivi per la pulizia del tubo, ottimizzando così la manutenzione delle tubazioni e garantendo un funzionamento efficiente. Progettato per essere non intrusivo, compatto, a prova di esplosione e resistente alle alte temperature, Rosemount PDS42 può essere installato in quasi tutte le aree.

Caratteristiche principali

  • Fornisce il passaggio del pig in tempo reale con connessione diretta al DCS e senza necessità di software
  • Design compatto e a prova di esplosione che semplifica e facilita l'implementazione sul campo
  • Le prestazioni a temperatura elevata consentono un funzionamento sicuro in applicazioni ad alta temperatura
  • Identifica la rimozione dei detriti durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle tubazioni. Questo indica agli operatori se sono rimasti ancora dei detriti e se è necessario un altro passaggio del pig fino a ottenere un tubo pulito.
  • Rileva tutti i tipi di PIG in tutti i tipi di fluidi