Fallback image
rosemount pp205

Posizionatore di potenza Hagan 2 1/2 x 5 a spinta

Hagan Power Positioner 2½ x 5 Thrust Type delivers precise, durable actuator control for industrial automation, offering accurate positioning, high thrust performance, and long-term reliability.

Per rispondere alle richieste di questo settore e per controllare con accuratezza determinati tipi di strumenti servono muscoli: valvole di processo, smorzatori e meccanismi di alimentazione richiedono una grande forza per essere utilizzati. I posizionatori di potenza pneumatici Rosemount Analytical di Emerson sono in grado di soddisfare questi esigenti requisiti di controllo da molti anni e in innumerevoli applicazioni – dalle acciaierie alle raffinerie – dove la velocità di posizionamento e l'accuratezza sono date per scontate.

Caratteristiche principali

  • Montaggio a rotazione
  • Coperchio parapolvere e riscaldatore interno
  • Interruttori di fine corsa e trasmettitori di posizione
  • Alimentatore d'aria
  • Sistema interno di blocco dell'aria
  • Accuratezza
  • Affidabilità
  • Manutenzione semplice grazie alla costruzione robusta del telaio
  • Coppia e alimentazione efficienti a basso costo
  • Risposta rapida a piccole variazioni del segnale di ingresso grazie all'elevato guadagno interno