Fallback image
rosemount pp610tr

Posizionatore di potenza Hagan 6x10 a coppia

Hagan Power Positioner 6x10 Torque Type provides controlled torque output for precise valve positioning, supporting stable, repeatable operation in automated industrial control systems.

I posizionatori di potenza Rosemount Analytical sono realizzati con misure del cilindro 2 ½ a 8 pollici di diametro con corsa da 5 a 14 pollici. Sono disponibili in modelli a spinta e a coppia per il montaggio a parete, girevole o a pavimento con accessori quali interruttori di finecorsa, trasmettitori di posizione, custodie riscaldate, blocco di guasto dell'aria e camme caratterizzate che forniscono un movimento di uscita che è funzione del segnale di ingresso.

Caratteristiche principali

  • Montaggio a pavimento
  • Coperchio parapolvere e riscaldatore interno
  • Interruttori di fine corsa e trasmettitori di posizione
  • Alimentatore d'aria
  • Sistema interno di blocco dell'aria
  • Accuratezza
  • Affidabilità
  • Manutenzione semplice grazie alla costruzione robusta del telaio
  • Coppia e alimentazione efficienti a basso costo
  • Risposta rapida a piccole variazioni del segnale di ingresso grazie all'elevato guadagno interno