Fallback image
rosemount pp814tr

Posizionatore di potenza Hagan 8x14 a coppia

High‑torque 8x14 pneumatic positioner delivering fast, accurate, reliable control for large valves and heavy dampers in demanding industrial environments.

I posizionatori di potenza pneumatici Rosemount Analytical di Emerson sono in grado di soddisfare esigenti requisiti di controllo in molte applicazioni, dalle acciaierie alle raffinerie – dove la velocità di posizionamento e l'accuratezza sono date per scontate. Le unità 8x14 offrono una grande forza, adatta per i lavori più difficili come quelli con grandi smorzatori a ghigliottina e grandi valvole.

Caratteristiche principali

  • Montaggio a pavimento
  • Coperchio parapolvere e riscaldatore interno
  • Interruttori di fine corsa e trasmettitori di posizione
  • Alimentatore d'aria
  • Sistema interno di blocco dell'aria
  • Accuratezza
  • Affidabilità
  • Manutenzione semplice grazie alla costruzione robusta del telaio
  • Coppia e alimentazione efficienti a basso costo
  • Risposta rapida a piccole variazioni del segnale di ingresso grazie all'elevato guadagno interno