Fallback image
rosemount pvd610

Attuatori per smorzatori di ventole Rosemount™ PowerVUE™ tipo di coppia 6x10

High torque, reliable damper control for demanding industrial airflow applications—built for precise positioning, rugged performance, and seamless integration into PowerVUE systems.

I posizionatori di alimentazione pneumatici Rosemount Analytical Emerson soddisfano rigidi requisiti di controllo. Il nuovo design di PowerVUE™ sfrutta l'attuatore Hagan robusto e la medesima costruzione del telaio, offrendo accuratezza e affidabilità del controllore digitale per valvole Fisher FieldVUE DVC6000.

Caratteristiche principali

  • Combina l’alimentazione e l’affidabilità degli azionamenti pneumatici Hagan con l’accuratezza e le funzioni del controller digitale per valvole Fisher DVC5000/6000
  • I/P integrale: ingresso fieldbus FOUNDATION® oppure 4-20 mA
  • Posizionamento affidabile a circuito chiuso
  • Pistone a doppia azione; senza raddrizzatore
  • Opzionale "�caduta sul posto"� in caso di perdita d'aria
  • Operatore manuale
  • Diagnostica/AMS ValveLink
  • Adatto per assistenza su area pericolosa, a prova di esplosione, a prova di fiamma o a sicurezza intrinseca
  • Di facile manutenzione
  • Di facile riparazione