Fallback image
rosemount pvd814

Attuatori per smorzatori di ventole Rosemount™ PowerVUE™ tipo di coppia 8x14

High torque pneumatic actuation with closed loop digital control for precise 80° rotary positioning, leveraging a rugged Hagan drive and FieldVUE™ diagnostics to ensure stable, repeatable performance in harsh industrial conditions.

L'unità per impieghi pesanti 8x14 offre una forza superiore per lavori più esigenti, come ad esempio smorzatori di scorrimento di grandi dimensioni. Grazie al numero ridotto di parti in movimento, il posizionatore di alimentazione pneumatico è il metodo di attuazione più affidabile e con il miglior rapporto costo-prestazioni. Gli intervalli di coppia garantiti spaziano da 542 a 6237 Nm (400 - 4600 ft-lb).

Caratteristiche principali

  • Combina l’alimentazione e l’affidabilità degli azionamenti pneumatici Hagan con l’accuratezza e le funzioni del controller digitale per valvole Fisher DVC5000/6000
  • I/P integrale: ingresso fieldbus FOUNDATION® oppure 4-20 mA
  • Posizionamento affidabile a circuito chiuso
  • Pistone a doppia azione; senza raddrizzatore
  • Opzionale "�caduta sul posto"� in caso di perdita d'aria
  • Operatore manuale
  • Diagnostica/AMS ValveLink
  • Adatto per assistenza su area pericolosa, a prova di esplosione, a prova di fiamma o a sicurezza intrinseca
  • Di facile manutenzione
  • Di facile riparazione