Fallback image
rosemount qdc nuclear electrical connector

Connettore elettrico nucleare EGS a sgancio rapido (QDC)

Il connettore elettrico nucleare EGS a sgancio rapido (QDC) è compatibile con gli impianti nucleari di Generazione 1 e 3. L’EGS QDC è un connettore a sgancio rapido di tipo a baionetta che può essere bloccato e sbloccato con una semplice rotazione. Progettato, qualificato e prodotto da Curtiss-Wright Nuclear, questo connettore leggero può essere utilizzato con tutti i trasmettitori di pressione di serie 1150 e 3150 Rosemount.

Caratteristiche principali

  • Progettato e prodotto da Curtiss-Wright Nuclear con opzioni di montaggio in fabbrica del QDC ai trasmettitori di pressione nucleare di serie 1150 e 3150 Rosemount
  • Connettore di tipo a baionetta di Generazione 1 e Generazione 3 per contenimento interno ed esterno
  • Bloccare e sbloccare il dispositivo con una semplice rotazione per facile installazione e montaggio
  • Il corpo del connettore in acciaio inossidabile è piccolo e leggero per praticità di utilizzo
  • Il design a baionetta consente il contenimento interno o esterno con indicatore di blocco visivo per la semplice verifica
  • Progettato ai sensi di un programma di assicurazione di qualità nucleare per rispettare i requisiti di NQA-1, 10CFR50 Appendice B, e 10CFR21