Fallback image
Fallback image

Video

rosemount-r306-1-front

Manifold in linea R306 Rosemount™

The Rosemount R306 In-Line Manifold mounts to in-line gauge or absolute pressure transmitters. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve improves safety and reliability.

Il manifold in linea R306 Rosemount si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione assoluta o ai misuratori in linea. Disponibile esclusivamente sui manifold R306 e R305 Rosemount, la valvola Pressure-Lock™ offre funzionamento facilitato, migliorando al contempo l'affidabilità e la sicurezza dell’operatore. Il manifold R306 è disponibile con una configurazione a 2 valvole per l’isolamento dello strumento e le funzionalità di scarico/sfiato.

Caratteristiche principali

  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
  • Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Connessione al processo NPT femmina
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount